DWA1 časový spínač

Digitálne časové spínače DBT

Menovité napätie: 230 V AC 50/60 Hz
Odporová záťaž: 16A
Kontakty: 1 CO
Nastavovací časový krok: 1 min. (pulzný program po 1 s)
Počet časových udalostí: 120 (týždenný astronomický časový spínač)
Šírka v počte modulov: 2

Pre viac informácií: DWA1 | ABB


zobraziť viac
Kód produktu
2CSM222511R1000
Typové číslo
DWA1
Variant
týždenný astronomický časový spínač, 1 kanál

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CSM222531R1000
Na otázku
2CSM222531R1000
2CSM222521R1000
Na otázku
2CSM222521R1000
2CSM222511R1000
Na otázku
2CSM222511R1000
2CSM222501R1000
Na otázku
2CSM222501R1000
2CSM222491R1000
Na otázku
2CSM222491R1000
2CSM221201R1000
Na otázku
2CSM221201R1000

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
7283
produktov
a 21 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
157
rokov tradície a
skúseností s výrobou

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ