AD1NO-15m časový spínač

Elektromechanické časové spínače AG Timer.

Menovité napätie: 230 V AC 50/60 Hz
Odporová záťaž: 16A
Kontakty: 1 NO
Nastavovací časový krok: 15 min.
Počet časových krokov: 96 (denný časový spínač)
Šírka v počte modulov: 1

Pre viac informácií: AD1NO-15m | ABB




zobraziť viac
Kód produktu
2CSM222471R1000
Typové číslo
AD1NO-15m
Variant
Denný s krokom 15min

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CSM222471R1000
125,92 €
2CSM222471R1000

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6658
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou