1SL0880A00 instalačné krabice LUCA, IP65

Inštalačné krabice LUCA sú vyrobené z termoplastického materiálu.

Stupeň krytia: IP 65
Mechanická odolnosť: IK 08
Vonkajšie rozmery skrine v × š × h [mm]: 160 × 135 × 150
Skúška horúcou slučkou GWT: 650°C

Pre viac informácií: WB1SL0820A00 | ABB
zobraziť viac
Kód produktu
LUCASYSTEM00880
Typové číslo
1SL0880A00
Variant
160x135x150

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
LUCA-1SL0846A00
Na otázku
LUCA-1SL0846A00
LUCA-1SL0850A00
Na otázku
LUCA-1SL0850A00
LUCA-1SL0851A00
Na otázku
LUCA-1SL0851A00
LUCA-1SL0852A00
Na otázku
LUCA-1SL0852A00
LUCASYSTEM00854
Na otázku
LUCASYSTEM00854
LUCASYSTEM00856
Na otázku
LUCASYSTEM00856
LUCASYSTEM00858
Na otázku
LUCASYSTEM00858
LUCASYSTEM00872
Na otázku
LUCASYSTEM00872
LUCA-1SL0872A00
Na otázku
LUCA-1SL0872A00
LUCASYSTEM00874
Na otázku
LUCASYSTEM00874
LUCASYSTEM00876
Na otázku
LUCASYSTEM00876
LUCASYSTEM00878
Na otázku
LUCASYSTEM00878
LUCASYSTEM00846
Na otázku
LUCASYSTEM00846
LUCASYSTEM00850
Na otázku
LUCASYSTEM00850
LUCASYSTEM00851
Na otázku
LUCASYSTEM00851
LUCASYSTEM00852
Na otázku
LUCASYSTEM00852
LUCASYSTEM00860
Na otázku
LUCASYSTEM00860
LUCASYSTEM00862
Na otázku
LUCASYSTEM00862
LUCASYSTEM00864
Na otázku
LUCASYSTEM00864
LUCASYSTEM00880
Na otázku
LUCASYSTEM00880
LUCASYSTEM00882
Na otázku
LUCASYSTEM00882
LUCASYSTEM00884
Na otázku
LUCASYSTEM00884

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou