1SL0828A00 instalačné krabice LUCA, IP55

Inštalačné krabice LUCA sú vyrobené z termoplastického materiálu.

Stupeň krytia: IP 55
Mechanická odolnosť: IK 08
Vonkajšie rozmery skrine v × š × h [mm]: 310 × 240 × 110
Skúška horúcou slučkou GWT: 650°C

Pre viac informácií: WB1SL0828A00 | ABB
zobraziť viac
Kód produktu
LUCASYSTEM00828
Typové číslo
1SL0828A00
Variant
310×240×110

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
LUCA-1SL0816A00
Na otázku
LUCA-1SL0816A00
LUCA-1SL0820A00
Na otázku
LUCA-1SL0820A00
LUCA-1SL0821A00
Na otázku
LUCA-1SL0821A00
LUCA-1SL0822A00
Na otázku
LUCA-1SL0822A00
LUCASYSTEM00824
Na otázku
LUCASYSTEM00824
LUCASYSTEM00826
Na otázku
LUCASYSTEM00826
LUCASYSTEM00828
Na otázku
LUCASYSTEM00828
LUCASYSTEM00816
Na otázku
LUCASYSTEM00816
LUCASYSTEM00820
Na otázku
LUCASYSTEM00820
LUCASYSTEM00821
Na otázku
LUCASYSTEM00821
LUCASYSTEM00822
Na otázku
LUCASYSTEM00822
LUCASYSTEM00830
Na otázku
LUCASYSTEM00830
LUCASYSTEM00832
Na otázku
LUCASYSTEM00832
LUCASYSTEM00834
Na otázku
LUCASYSTEM00834

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou