M008080000 instalačné krabice LUCA, IP44

Inštalačné krabice LUCA sú vyrobené z termoplastického materiálu.

Stupeň krytia: IP 44
Mechanická odolnosť: IK 07
Vonkajšie rozmery skrine v × š × h [mm]: 65 × 65 × 32
Skúška horúcou slučkou GWT: 650°C

Pre viac informácií: WB1SL0820A00 | ABB
zobraziť viac
Kód produktu
LUCASYSTEM00808
Typové číslo
M008080000
Variant
65×65×32

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
LUCASYSTEM00800
Na otázku
LUCASYSTEM00800
LUCASYSTEM00802
Na otázku
LUCASYSTEM00802
LUCASYSTEM00808
Na otázku
LUCASYSTEM00808
LUCASYSTEM00810
Na otázku
LUCASYSTEM00810

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou