UK620MV rozvodnica zapustená, s dvierkami s vetracími otvormi

Rozvodnice radu UK600 sú určené pre zapustenú montáž do stien. Pre montáž do sadrokartónu použite sadu UZ91P4.

Rozvodnice sú vybavené 2zásuvkou a oceľoplechovými dvierkami s vetracími otvormi.

Výrobky sú certifikované ako úplný kryt podľa ČSN EN 60670-24.

Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz
Menovitý prúd: do 63 A
Stupeň krytia: IP 30
Mechanická odolnosť: IK 07
Test horúcou slučkou GWT: 850 °C, samozhášacia
Farba: RAL 9016
Počet stĺpcov rozvodnice: 1
Počet radov: 2
Počet modulov: 24
Vonkajšie rozmery š x v x h [mm]: 384x497x97

Pre viac informácií: UK620MV | ABB
zobraziť viac
Kód produktu
2CPX031390R9999
Typové číslo
UK620MV
Variant
2 montážne dosky

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CPX031390R9999
274,01 €
2CPX031390R9999

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou