CA26K rozvodnica nástenná, s dvierkami

Rozvodnice ComfortLine, typ CA. Oceľové dvierka. Uvedené typy sú určené pre nástennú montáž.

Rozvodnice obsahujú vyhrazený prostor pro instalaci svoriek na DIN lišty.

Výrobky spĺňajú ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nie sú určené pre montáž podľa ČSN EN 60670-24, teda Úplného krytu.

Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz
Menovitý prúd: do 125 A
Rozteč medzi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytia: IP 44
Mechanická odolnosť: IK 07
Farba: RAL 9016
Počet stĺpcov rozvodnice: 2 (1krídlové dvierka)
Počet radov: 6
Počet modulov: 96
Vonkajšie rozmery š x v x h [mm]: 550x950x160

Pre viac informácií: CA26K | ABB
zobraziť viac
Kód produktu
2CPX052291R9999
Typové číslo
CA26K
Variant
96 modulov

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CPX052290R9999
1 349,96 €
2CPX052290R9999
2CPX052291R9999
1 499,47 €
2CPX052291R9999
2CPX052295R9999
2 076,24 €
2CPX052295R9999
2CPX052296R9999
2 366,73 €
2CPX052296R9999
2CPX052299R9999
2 526,94 €
2CPX052299R9999

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6592
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou