M128160020 inštalačná krabica z polykarbonátu, IP65

Inštalačné krabice radu Europa65 sú vyrobené z polykarbonátu a majú zvýšenú odolnosť proti UV žiareniu.

Menovité izolačné napätie: 1000 V AC, 1500 V DC
Stupeň krytia: IP 65
Mechanická odolnosť: IK 10
Vonkajšie rozmery skrine š × v × h [mm]: 275 × 570 × 140
Skúška horúcou slučkou GWT: 960°C

Pre viac informácií: WB65_275X570_PC | ABB
zobraziť viac
Kód produktu
LUCASYSTEM12816
Typové číslo
M128160020
Variant
275×570×140

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
LUCASYSTEM12804
Na otázku
LUCASYSTEM12804
LUCASYSTEM12808
Na otázku
LUCASYSTEM12808
LUCASYSTEM12812
Na otázku
LUCASYSTEM12812
LUCASYSTEM12814
Na otázku
LUCASYSTEM12814
LUCASYSTEM12816
Na otázku
LUCASYSTEM12816
LUCASYSTEM12818
Na otázku
LUCASYSTEM12818

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou