UK663CW rozvodnica zapustená, s Wi-Fi dvierkami s vetracími otvormi

Rozvodnice radu UK600 sú určené pro zapustenú montáž do stien. Pre montáž do sadrokartónu použite sadu UZ91P4.

Rozvodnice sú vybavené zásuvkou a dvierkami s vetracími otvormi s plastovou vložkou pre lepšie šírenie/príjem signálu Wi-Fi. Plastová vložka je priehľadná z 30% (polopriehľadná). 

Výrobky sú certifikované ako úplný kryt podľa ČSN EN 60670-24.

Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz
Menovitý prúd: do 63 A
Rozteč medzi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytia: IP 30
Mechanická odolnosť: IK 07
Test horúcou slučkou GWT: 850 °C, samozhášacia
Farba: RAL 9016
Počet stĺpcov rozvodnice: 1
Počet radov: 5
Počet modulov: 36
Vonkajšie rozmery š x v x h [mm]: 384x872x97

Pre viac informácií:   UK663CW | ABB
zobraziť viac
Kód produktu
2CPX031401R9999
Typové číslo
UK663CW
Variant
36 modulov + 1 montážna doska

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CPX031400R9999
469,12 €
2CPX031400R9999
2CPX031401R9999
485,52 €
2CPX031401R9999

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou