CU36R rozvodnica zapustená, s dvierkami

Rozvodnice ComfortLine, typ CU. Oceľové dvierka. Uvedené typy sú určené pro zapustenú montáž a zabudovanie do dutej steny.

Rozvodnice obsahujú N/PE kombinácie skrutkových a pružinových svoriek.

Výrobky spĺňajú ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nie sú určené pre montáž podľa ČSN EN 60670-24, teda Úplného krytu.

Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz
Menovitý prúd: do 125 A
Rozteč medzi lištami DIN: 150 mm
Stupeň krytia: IP 30
Mechanická odolnosť: IK 09
Farba: RAL 9016
Počet stĺpcov rozvodnice: 3 (2krídlové dvierka)
Počet radov: 5
Počet modulov: 180
Vonkajšie rozmery š x v x h [mm]: 865x1014x125

Pre viac informácií: CU36R | ABB


zobraziť viac
Kód produktu
2CPX052605R9999
Typové číslo
CU36R
Variant
180 modulov

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CPX052600R9999
668,01 €
2CPX052600R9999
2CPX052601R9999
708,02 €
2CPX052601R9999
2CPX052602R9999
750,42 €
2CPX052602R9999
2CPX052603R9999
900,52 €
2CPX052603R9999
2CPX052604R9999
918,40 €
2CPX052604R9999
2CPX052605R9999
1 100,73 €
2CPX052605R9999
2CPX052606R9999
1 320,81 €
2CPX052606R9999

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou