CU25VMW rozvodnica zapustená, s dvierkami, WiFi

Rozvodnice ComfortLine, typ CU, multimediálne. Oceľové dvierka, s ventiláciou, s plastovou vložkou priesvitnej bielej farby pre lepší prechod signálu WiFi. Uvedené typy sú určené pro zapustenú montáž a zabudovanie do dutej steny.

Rozvodnice obsahujú N/PE kombinácie skrutkových a pružinových svoriek.

Výrobky spĺňajú ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nie sú určené pre montáž podľa ČSN EN 60670-24, teda Úplného krytu.

Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz
Menovitý prúd: do 125 A
Rozteč medzi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytia: IP 30
Mechanická odolnosť: IK 07
Farba: RAL 9016
Počet stĺpcov rozvodnice: 2 (1krídlové dvierka, priestor pre multimediálnu časť vpravo)
Počet radov: 5
Počet modulov: 60
Vonkajšie rozmery š x v x h [mm]: 615x864x125

Pre viac informácií: CU25VMW | ABB

zobraziť viac
Kód produktu
2CPX052679R9999
Typové číslo
CU25VMW
Variant
60 modulov

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CPX052678R9999
1 073,51 €
2CPX052678R9999
2CPX052679R9999
1 137,66 €
2CPX052679R9999
2CPX052680R9999
1 206,11 €
2CPX052680R9999
2CPX052681R9999
1 447,19 €
2CPX052681R9999

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou