CA38R rozvodnica nástenná, s dvierkami

Rozvodnice ComfortLine, typ CA. Oceľové dvierka. Uvedené typy sú určené pre nástennú montáž.

Rozvodnice obsahujú N/PE kombinácie skrutkových a pružinových svoriek.

Výrobky spĺňajú ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nie sú určené pre montáž podľa ČSN EN 60670-24, teda Úplného krytu.

Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz
Menovitý prúd: do 125 A
Rozteč medzi lištami DIN: 150 mm
Stupeň krytia: IP 44
Mechanická odolnosť: IK 07
Farba: RAL 9016
Počet stĺpcov rozvodnice: 3 (2krídlové dvierka)
Počet radov: 7
Počet modulov: 252
Vonkajšie rozmery š x v x h [mm]: 800x1250x160

Pre viac informácií: CA38R | ABB
zobraziť viac
Kód produktu
2CPX052244R9999
Typové číslo
CA38R
Variant
252 modulov

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CPX052236R9999
Na otázku
2CPX052236R9999
2CPX052237R9999
Na otázku
2CPX052237R9999
2CPX052238R9999
Na otázku
2CPX052238R9999
2CPX052239R9999
Na otázku
2CPX052239R9999
2CPX052235R9999
Na otázku
2CPX052235R9999
2CPX052229R9999
Na otázku
2CPX052229R9999
2CPX052230R9999
Na otázku
2CPX052230R9999
2CPX052231R9999
Na otázku
2CPX052231R9999
2CPX052232R9999
Na otázku
2CPX052232R9999
2CPX052234R9999
Na otázku
2CPX052234R9999
2CPX052243R9999
Na otázku
2CPX052243R9999
2CPX052242R9999
Na otázku
2CPX052242R9999
2CPX052244R9999
Na otázku
2CPX052244R9999
2CPX052241R9999
Na otázku
2CPX052241R9999
2CPX052240R9999
Na otázku
2CPX052240R9999

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
7218
produktov
a 21 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
157
rokov tradície a
skúseností s výrobou

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ