CA27VMW rozvodnica nástenná, s dvierkami, WiFi

Rozvodnice ComfortLine, typ CA, multimediálne. Oceľové dvierka, s ventiláciou, s plastovou vložkou priesvitnej bielej farby pre lepší prechod signálu WiFi. Uvedené typy sú určené pre nástennú montáž.

Rozvodnice obsahujú N/PE kombinácie skrutkových a pružinových svoriek.

Výrobky spĺňajú ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nie sú určené pre montáž podľa ČSN EN 60670-24, teda Úplného krytu.

Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz
Menovitý prúd: do 125 A
Rozteč medzi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytia: IP 30
Mechanická odolnosť: IK 07
Farba: RAL 9016
Počet stĺpcov rozvodnice: 2 (1krídlové dvierka, priestor pre multimediálnu časť vpravo)
Počet radov: 7
Počet modulov: 84
Vonkajšie rozmery š x v x h [mm]: 550x1100x160

Pre viac informácií: CA27VMW (abb.com)

zobraziť viac
Kód produktu
2CPX052223R9999
Typové číslo
CA27VMW
Variant
84 modulov

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CPX052222R9999
1 681,03 €
2CPX052222R9999
2CPX052223R9999
1 933,10 €
2CPX052223R9999
2CPX052224R9999
2 223,59 €
2CPX052224R9999

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6658
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou