CA26V rozvodnica nástenná, s dvierkami

Rozvodnice ComfortLine, typ CA. Oceľové dvierka. Uvedené typy sú určené pre nástennú montáž.

Rozvodnice obsahujú N/PE kombinácie skrutkových a pružinových svoriek.

Výrobky spĺňajú ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nie sú určené pre montáž podľa ČSN EN 60670-24, teda Úplného krytu.

Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz
Menovitý prúd: do 125 A
Rozteč medzi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytia: IP 44
Mechanická odolnosť: IK 07
Farba: RAL 9016
Počet stĺpcov rozvodnice: 2 (1krídlové dvierka)
Počet radov: 6
Počet modulov: 144
Vonkajšie rozmery š x v x h [mm]: 550x950x160

Pre viac informácií: CA26V (abb.com)

zobraziť viac
Kód produktu
2CPX052187R9999
Typové číslo
CA26V
Variant
144 modulov

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CPX052183R9999
Na otázku
2CPX052183R9999
2CPX052185R9999
Na otázku
2CPX052185R9999
2CPX052187R9999
Na otázku
2CPX052187R9999
2CPX052188R9999
Na otázku
2CPX052188R9999
2CPX052189R9999
Na otázku
2CPX052189R9999
2CPX052190R9999
Na otázku
2CPX052190R9999
2CPX052191R9999
Na otázku
2CPX052191R9999
2CPX052192R9999
Na otázku
2CPX052192R9999
2CPX052193R9999
Na otázku
2CPX052193R9999
2CPX052194R9999
Na otázku
2CPX052194R9999
2CPX052195R9999
Na otázku
2CPX052195R9999
2CPX052186R9999
Na otázku
2CPX052186R9999
2CPX052182R9999
Na otázku
2CPX052182R9999
2CPX052181R9999
Na otázku
2CPX052181R9999
2CPX052180R9999
Na otázku
2CPX052180R9999
2CPX052184R9999
Na otázku
2CPX052184R9999

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
7218
produktov
a 21 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
157
rokov tradície a
skúseností s výrobou

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ