Svorky N skrutkové, 21 svoriek (9x16mm² + 12x6mm²)

Blok skrutkových svoriek (N) pre rozvodnice Mistral.

Menovité napätie: 400 V AC 50/60 Hz
Menovitý prúd: 100 A
Počet svoriek: 21
Pripojovacia schopnosť 9x16mm² + 12x6mm²

Počet zabraných montážnych pozícií na držiaku svoriek: 9

Pre viac informácií: 41Z60 (abb.com)
zobraziť viac
Kód produktu
1SPE007715F0734
Typové číslo
NK/S21
Variant
Svorky N skrutkové, 21 svoriek (9x16mm² + 12x6mm²)

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
1SPE007715F0751
Na otázku
1SPE007715F0751
1SPE007715F0752
Na otázku
1SPE007715F0752
1SPE007715F0753
Na otázku
1SPE007715F0753
1SPE007715F0731
Na otázku
1SPE007715F0731
1SPE007715F0732
Na otázku
1SPE007715F0732
1SPE007715F0733
Na otázku
1SPE007715F0733
1SPE007715F0734
Na otázku
1SPE007715F0734
1SPE007715F0735
Na otázku
1SPE007715F0735
1SPE007715F0741
Na otázku
1SPE007715F0741
1SPE007715F0742
Na otázku
1SPE007715F0742
1SPE007715F0743
Na otázku
1SPE007715F0743
1SPE007715F0744
Na otázku
1SPE007715F0744
1SPE007715F0745
Na otázku
1SPE007715F0745

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
7218
produktov
a 21 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
157
rokov tradície a
skúseností s výrobou

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ