UK636N3 rozvodnica zapustená, s dvierkami

Rozvodnice radu UK600 sú určené pre zapustenú montáž do stien.Pre montáž do sadrokartónu použite sadu UZ91P4.

Rozvodnice obsahujú N/PE kombináciu rýchlosvoriek.

Výrobky sú certifikované ako úplný kryt podľa ČSN EN 60670-24.

Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz
Menovitý prúd: do 63 A
Rozteč medzi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytia: IP 30
Mechanická odolnosť: IK 07
Test horúcou slučkou GWT: 850 °C, samozhášacie
Farba: RAL 9016
Počet stĺpcov rozvodnice: 1
Počet radov: 3
Počet modulov: 36
Vonkajšie rozmery š x v x h [mm]: 384x622x97

pre viac informácií: UK636N3 | ABB
zobraziť viac
Kód produktu
2CPX031371R9999
Typové číslo
UK636N3
Variant
36 modulov

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CPX031369R9999
86,69 €
2CPX031369R9999
2CPX031370R9999
102,29 €
2CPX031370R9999
2CPX031371R9999
134,65 €
2CPX031371R9999
2CPX031372R9999
157,65 €
2CPX031372R9999
2CPX031373R9999
434,74 €
2CPX031373R9999

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6658
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou