Termostat priestorový, programovateľný, s Bluetooth (e-kontakt)

Tiché spínanie vďaka technológii MOS-FET.
Manuálne ovládanie pomocou 6 dotykových (kapacitných) tlačidiel.
Zobrazenie nastavenej požadovanej/meranej teploty.
Pohodlná parametrizácia technických nastavení prostredníctvom aplikácie ABB-free@home® Next.
Cez aplikáciu je možné nastaviť: Typ regulácie (PWM, 2-bodová), Nastavenie displeja, Uzamknutie lokálneho ovládania, Denný/týždenný časový program, Inverzný režim výstupu
Hysteréza: ± 0,5 K
Rozsah meraných teplôt: 5 až 30 °C
Nie je možné začlenenie do systémovej inštalácie ABB-free@home®.
Vstavaná hĺbka: 24 mm
Výstup: polovodičový 1 A, 230 V AC

Upevnenie prístroja skrutkami aj rozperkami.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA001032A0536
Typové číslo
1094 USITA-BT-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA001032A0536
167,21 €
2CKA001032A0536

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6658
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou