Modul stmievača pre Bluetooth Low Energy (BLE)

Modul stmievača pre Bluetooth Low Energy (BLE) aplikácie v systémoch Casambi.
Stmievač môže byť ovládaný pomocou BLE smart switch vypínača, napr. 6716 UBT, alebo pomocou aplikácie Casambi.
Možno kombinovať so zapínacími ovládačmi (spínač radenia 1/0).
Pre stmievanie záťaží 230 V AC.
Maximálna funkčná spoľahlivosť vďaka technológii Bluetooth Mesh.
V závislosti od „ekosystému“ sa dosah bezdrôtového pripojenia automaticky zväčšuje prostredníctvom sieťových zariadení BT Mesh (funkcia opakovača).
Menovité napätie: 230 V AC, +10 % / –10 %
Menovitá frekvencia: 50 Hz / 60 Hz
Výstup: 1 stmievací kanál (regulácia na zostupnej hrane)
Menovitý výkon: 3 – 200 W pre odporovú záťaž, 3 – 100 W/V·A pre LED
Stupeň krytia: IP 20
Prevádzková teplota: –5 °C až +45 °C

zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006710A0026
Typové číslo
6715 UBT

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006710A0026
188,53 €
2CKA006710A0026

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou