Modul relé pre Bluetooth Low Energy (BLE)

Modul relé pre Bluetooth Low Energy (BLE) aplikácie v systémoch Casambi.
Reléový modul môže byť ovládaný pomocou BLE smart switch - inteligentného vypínača, napr. 6716 UBT, alebo pomocou aplikácie Casambi.
Je možné kombinovať so zapínacími ovládačmi (spínač radenia 1/0).
Na spínanie záťaží 230 V AC.
Maximálna funkčná spoľahlivosť vďaka technológii Bluetooth Mesh.
V závislosti od „ekosystému“ sa dosah bezdrôtového pripojenia automaticky zväčšuje prostredníctvom sieťových zariadení BT Mesh (funkcia opakovača).
Menovité napätie: 230 V AC, +10 % / -10 %
Menovitá frekvencia: 50 Hz / 60 Hz
Výstup: 1 NO kontakt (napäťovo závislý kontakt)
Menovitý výkon/prúd: 3 000 W / 6,5 AX pre odporovú záťaž, 150 W/V·A pre LED
Stupeň krytia: IP 20
Prevádzková teplota: –5 °C až +45 °C

zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006710A0025
Typové číslo
6711 UBT

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006710A0025
171,73 €
2CKA006710A0025

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6592
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou