Modul relé pro Bluetooth Low Energy (BLE)

Modul relé pro Bluetooth Low Energy (BLE) aplikace v systémech Casambi.
Reléový modul může být ovládán pomocí BLE smart switch vypínače, např. 6716 UBT, nebo pomocí aplikace Casambi.
Lze kombinovat se zapínacími ovládači (spínač řazení 1/0).
Pro spínání zátěží 230 V AC.
Maximální funkční spolehlivost díky technologii Bluetooth Mesh.
V závislosti na „ekosystému“ se dosah bezdrátového připojení automaticky zvětšuje prostřednictvím síťových zařízení BT Mesh (funkce opakovače).
Jmenovité napětí: 230 V AC, +10 % / –10 %
Jmenovitá frekvence: 50 Hz / 60 Hz
Výstup: 1 NO kontakt (napěťově vázaný)
Jmenovitý výkon/proud: 3 000 W / 6,5 AX pro odporovou zátěž, 150 W/V·A pro LED
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006710A0025
Typové číslo
6711 UBT

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CKA006710A0025
Na otázku
2CKA006710A0025

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
7283
produktov
a 21 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
157
rokov tradície a
skúseností s výrobou

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ