Zásuvka optická LC-Quad, s kovovým strmeňom

Zásuvka na ukončenie optických vlákien s integrovaným konektorom LC/APC Quad a integrovanými clonkami.
Vložný útlm väzobného člena: < 0,20 dB.
4 integrované držiaky spojov pre CSP krimpovanie / mini teplom zmrštiteľné trubičky. Úložný priestor pre kábel: max. 1,8 m.
Vhodné pre TAE kryty typu C.
Vstavaná hĺbka: 32 mm
Odporúčame použiť hlbokú alebo špeciálnu inštalačnú krabicu.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA000230A0503
Typové číslo
0244/42-500
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA000230A0504
16,27 €
2CKA000230A0504
2CKA000230A0503
18,76 €
2CKA000230A0503

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6658
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou