Prístroj termostatu priestorového, s otočným ovládaním, pre kúrenie/chladenie
Vstup: 230 V AC pre aktiváciu chladenia
Nastaviteľné teploty: +5 °C až +30 °C
Spínacia teplotná diferenciu: ±0,5 K
Výstup: dva spínacie reléové kontakty (nie sú bezpotenciálové)
Stratový výkon: max. 0,15 W
Montážna hĺbka: 25 mm
8 A (1 A pre induktívnu záťaž), 230 V AC
zobraziť viac
Nastaviteľné teploty: +5 °C až +30 °C
Spínacia teplotná diferenciu: ±0,5 K
Výstup: dva spínacie reléové kontakty (nie sú bezpotenciálové)
Stratový výkon: max. 0,15 W
Montážna hĺbka: 25 mm
8 A (1 A pre induktívnu záťaž), 230 V AC
- Kód produktu
- 2CKA001032A0531
- Typové číslo
- 1099 U-101-500
POPIS
Vstup: 230 V AC pre aktiváciu chladenia
Nastaviteľné teploty: +5 °C až +30 °C
Spínacia teplotná diferenciu: ±0,5 K
Výstup: dva spínacie reléové kontakty (nie sú bezpotenciálové)
Stratový výkon: max. 0,15 W
Montážna hĺbka: 25 mm
8 A (1 A pre induktívnu záťaž), 230 V AC
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k inštalácii a používaniu | 217,9 kB | ||
PNG | Schéma zapojenia | 45,3 kB |