Prístroj termostatu priestorového, s otočným ovládaním
Nastaviteľné teploty: +5 °C až +30 °C
Spínacia teplotná diferenciu: ±0,5 K
Výstup: prepínací reléový kontakt (nie je bezpotenciálový)
Stratový výkon: max. 0,15 W
Montážna hĺbka: 25 mm
10 A / 5 A (4 A / 2 A pre induktívnu záťaž), 230 V AC
zobraziť viac
Spínacia teplotná diferenciu: ±0,5 K
Výstup: prepínací reléový kontakt (nie je bezpotenciálový)
Stratový výkon: max. 0,15 W
Montážna hĺbka: 25 mm
10 A / 5 A (4 A / 2 A pre induktívnu záťaž), 230 V AC
- Kód produktu
- 2CKA001032A0528
- Typové číslo
- 1097 U-101-500
POPIS
Nastaviteľné teploty: +5 °C až +30 °C
Spínacia teplotná diferenciu: ±0,5 K
Výstup: prepínací reléový kontakt (nie je bezpotenciálový)
Stratový výkon: max. 0,15 W
Montážna hĺbka: 25 mm
10 A / 5 A (4 A / 2 A pre induktívnu záťaž), 230 V AC
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k inštalácii a používaniu | 217,9 kB | ||
PNG | Schéma zapojenia | 16,5 kB |