Modul binárnych vstupov 4násobný, zapustený

Konvenčné spínače, pomocné alebo akékoľvek bezpotenciálové kontakty môžu byť pripojené cez 4 kanály.
Informácie vyhodnoteného signálu možno použiť na ovládanie akčných členov ABB-free@home® alebo na záznam stavu zo zariadenia.
Dotazovacie napätie pre kontakty je generované samotným modulom.
Pre inštaláciu do klasických elektroinštalačných krabíc.
Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou priloženej svorkovnice.
Napätie zbernice: 24 V DC
Počet vstupov: 4
Dotazovacie napätie: 20 V DC
Dĺžka prepojovacích vodičov (pre binárne vstupy): max. 10 m (pri priereze vodiča 1,5 mm²)
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Rozmery: (v × š × h): 39 × 40 × 12 mm (možno umiestniť do krabice KU)

zobraziť viac
Kód produktu
2CDG510024R0011
Typové číslo
BI-F-4.0.2

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG510023R0011
70,27 €
2CDG510023R0011
2CDG510024R0011
106,83 €
2CDG510024R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou