Zásuvka centrálneho vysávania
Zásuvka je určená pre systémy centrálneho vysávania s trubicami o priemere 51 mm (s kónickou koncovkou o dĺžke 32 až 36 mm a priemeroch 37,5/37,0 až 38,5/38 mm).
Pre vysávacie jednotky s podtlakem 10 - 45 kPa.
Základňa je súčasťou dodávky.
Na kompletizáciu je nutný špeciálny rámček, ktorý je sučasťou dodávky.
Zásuvku nie je možné použiť na montáž do viacnásobných rámčekov.
zobraziť viac
Pre vysávacie jednotky s podtlakem 10 - 45 kPa.
Základňa je súčasťou dodávky.
Na kompletizáciu je nutný špeciálny rámček, ktorý je sučasťou dodávky.
Zásuvku nie je možné použiť na montáž do viacnásobných rámčekov.
- Kód produktu
- 2CHT506717C4137
- Typové číslo
- 5530T-C67107 137
- Dizajn
- Zoni®
- Variant
- matná čierna / biela
POPIS
Zásuvka je určená pre systémy centrálneho vysávania s trubicami o priemere 51 mm (s kónickou koncovkou o dĺžke 32 až 36 mm a priemeroch 37,5/37,0 až 38,5/38 mm).
Pre vysávacie jednotky s podtlakem 10 - 45 kPa.
Základňa je súčasťou dodávky.
Na kompletizáciu je nutný špeciálny rámček, ktorý je sučasťou dodávky.
Zásuvku nie je možné použiť na montáž do viacnásobných rámčekov.
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť |
---|