Panel dotykový ABB Trevion 2,4", 63x63mm, čierny, zapustený

Multifunkčný dotykový 2,4" displej HD IPS
s rozlíšením 240 × 240 px.
Ovládací prvok miestnosti pre vizualizáciu a ovládanie funkcií v systéme ABB-free@home® a KNX.
4 pracovné plochy (až 12 ovládacích prvkov celkom).
Vstavaný teplotný snímač (aj termostat), senzor priblíženia a senzor jasu, haptická odozva na dotyk.
Vstavaný binárny vstup (len pre KNX) / vstup pre externý snímač
teploty (pre KNX aj ABB-free@home; používa sa snímač DP4-T-1 / PT1000).
Montáž: zapustená (do elektroinštalačnej krabice).
Pripojenie k línii ABB-free@home/KNX: násuvnými zbernicovými svorkami.
Možno použiť ako zbernicový termostat, ktorý má navyše svorku na externé snímanie podlahovej teploty.

Menovité zbernicové napätie: 20 - 32 V DC
Pomocné napájanie 20 - 32 V DC (SELV)
Odber prúdu: 75 mA
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
Rozmery (v × š x h): 63 × 63 × 42 mm
Vstavaná hĺbka / pohľadová hĺbka: 29,5 mm / 12,5 mm
Pre montáž do výšky cca 150 cm.
Detailné informácie o výrobku
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA310011B0002
Typové číslo
SD/U12.63.1-825
Variant
čierna/63x63mm

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA310011B0002
424,05 €
2TMA310011B0002

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou