Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou, s prepäťovou ochranou
Optická signalizácia poruchy.
Stupeň krytia: IP40
16 A, 230 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).
Prístroj je určený na montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm.
Pri montáži do dutých priečok použite krabice KUL 68-45/LD, KPRL8 KOPOS KOLÍN a.s.).
zobraziť viac
Stupeň krytia: IP40
16 A, 230 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).
Prístroj je určený na montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm.
Pri montáži do dutých priečok použite krabice KUL 68-45/LD, KPRL8 KOPOS KOLÍN a.s.).
- Kód produktu
- 2CHT922357C4143
- Typové číslo
- 5593T-C02357 143
- Dizajn
- Zoni®
- Radenie
- 2x(2P+PE)
- Variant
- olivová / biela
POPIS
Optická signalizácia poruchy.
Stupeň krytia: IP40
16 A, 230 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).
Prístroj je určený na montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm.
Pri montáži do dutých priečok použite krabice KUL 68-45/LD, KPRL8 KOPOS KOLÍN a.s.).
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť |
---|