AK612N2 nástenná rozvodnica, bez dvierok

Rozvodnice rady AK600 sú určené pre nástennú montáž.
Rozvodnice obsahujú N/PE kombinácie rýchlosvoriek.
Výrobky sú certifikované ako úplný kryt podľa ČSN EN 60670-24.
Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz
Menovitý prúd: do 63 A
Rozstup medzi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytia: IP 30
Mechanická odolnosť: IK 07
Farba: RAL 9016
Počet stĺpcov rozvodnice: 1
Počet radov: 1
Počet modulov: 12 (13)
Rozmery š x v x h [mm]: 339 x 328 x 98

Pre viac informácií: AK612N2 | ABB
zobraziť viac
Kód produktu
2CPX032563R9999
Typové číslo
AK612N2
Variant
12 (13) modulov

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CPX032563R9999
98,60 €
2CPX032563R9999
2CPX032564R9999
137,12 €
2CPX032564R9999
2CPX032565R9999
181,51 €
2CPX032565R9999
2CPX032566R9999
225,94 €
2CPX032566R9999
2CPX032567R9999
275,58 €
2CPX032567R9999

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou