AK624E2 rozvodnica nástenná, bez dvierok

Rozvodnice rady AK600 sú určené pre nástennú montáž.
Rozvodnice obsahujú N/PE kombinácie skrutkových svoriek.
Výrobky sú certifikované ako úplný kryt podľa ČSN EN 60670-24.
Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz
Menovitý prúd: do 63 A
Rozstup medzi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytia: IP 30
Mechanická odolnosť: IK 07
Farba: RAL 9016
Počet stĺpcov rozvodnice: 1
Počet radov: 2
Počet modulov: 24 (28)
Rozmery š x v x h [mm]: 339 x 453 x 98

Pre viac informácií: AK612E2 | ABB
zobraziť viac
Kód produktu
2CPX032569R9999
Typové číslo
AK624E2
Variant
24 (28) modulov

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CPX032568R9999
52,30 €
2CPX032568R9999
2CPX032569R9999
68,01 €
2CPX032569R9999
2CPX032570R9999
83,06 €
2CPX032570R9999
2CPX032571R9999
98,73 €
2CPX032571R9999
2CPX032572R9999
134,00 €
2CPX032572R9999

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou