Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s USB nabíjaním (USB-A + USB-C)
Výstup USB-A: podpora nabíjacieho protokolu Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A.
Výstup USB-C: podpora nabíjacieho protokolu
USB PD (Power Delivery) s 3 A, Apple MFi s 2,4 A a BC 1.2 DCP s 1,5 A
Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.
Menovitý prúd jedného výstupu (druhý výstup nepoužitý): 3 A
Kľudová spotreba: 75 mW
Nemožno používať na dátový prenos.
Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C
Stupeň krytia: IP 20, SELV
Zabudovateľná hĺbka: 39,5 mm
Bezskrutkové pripojenie vodičov.
Typová rada: 20 MUCB2USBAC
16 A, 230 V AC, 50/60 Hz
V prípade samostatnej inštalácie zásuvky je nutné použiť rámček s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A05510 ..).
V prípade inštalácie zásuvky do viacnásobných kombinácií je nutné použiť štandardný rámček zodpovedajúci násobnosti (3901H-A050.0 ..). Podľa pozície
zásuvky v rámčeku je potrebné použiť ešte krajné alebo stredné krytie rámčeka s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..).
K dispozícii je tiež dvojnásobný rámček s otvormi 55 × 55 mm (3901H-A05520 ..).
Upevnenie skrutkami alebo úchytkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
- Kód produktu
- 2CHH693257A4018
- Typové číslo
- 5569H-A32357 18
- Dizajn
- Levit®
- Radenie
- 2P+PE
- Variant
- macchiato / biela
POPIS
Pre súčasné používanie
zásuvky a nabíjanie alebo napájanie dvoch mobilných koncových zariadení pomocou
USB kábla typu A alebo C.
Výstup USB-A: podpora nabíjacieho protokolu Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A.
Výstup USB-C: podpora nabíjacieho protokolu
USB PD (Power Delivery) s 3 A, Apple MFi s 2,4 A a BC 1.2 DCP s 1,5 A
Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.
Menovitý prúd jedného výstupu (druhý výstup nepoužitý): 3 A
Kľudová spotreba: 75 mW
Nemožno používať na dátový prenos.
Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C
Stupeň krytia: IP 20, SELV
Zabudovateľná hĺbka: 39,5 mm
Bezskrutkové pripojenie vodičov.
Typová rada: 20 MUCB2USBAC
16 A, 230 V AC, 50/60 Hz
V prípade samostatnej
inštalácie zásuvky je nutné použiť rámček s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A05510
..).
V prípade inštalácie zásuvky do viacnásobných kombinácií je nutné použiť
štandardný rámček zodpovedajúci násobnosti (3901H-A050.0 ..). Podľa pozície
zásuvky v rámčeku je potrebné použiť ešte krajné alebo stredné krytie rámčeka s
otvorom 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..).
K dispozícii je tiež dvojnásobný rámček s
otvormi 55 × 55 mm (3901H-A05520 ..).
Upevnenie skrutkami alebo úchytkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k inštalácii a používaniu | 364,7 kB | ||
PNG | Rozmerový výkres | 43,0 kB |