Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s integrovanými clonkami, so signalizáciou prevádzkového stavu

Dizajnový kryt i pod ním umiestnený kryt svoriek majú rovnakú farbu. Uľahčuje to namontovaný kryt správnej farby po predchádzajúcej demontáži (napr. pri maľovaní).
Bezpečnostné clonky sú integrované v prístroji zásuvky.
IP40
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CHB896357A4521
Typové číslo
6689B-A06357 Y
Dizajn
Reflex SI
Radenie
2P+PE
Variant
žltá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CHB896357A4500
33,79 €
2CHB896357A4500
2CHB896357A4528
37,99 €
2CHB896357A4528
2CHB896357A4506
37,99 €
2CHB896357A4506
2CHB896357A4521
37,99 €
2CHB896357A4521
2CHB896357A4502
37,99 €
2CHB896357A4502

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou