Zásuvka jednonásobná 55×55, s ochranným kolíkom, s integrovanými clonkami

Horľavosť
POZOR!:V prípade samostatnej inštalácie zásuvky je nutné použiť rámček s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A05510 ..).
V prípade inštalácie zásuvky do viacnásobných kombináciou je nutné použiť štandardné rámček zodpovedajúci násobnosti (3901H-A050.0 ..). Podľa
pozície zásuvky v rámčeku je potrebné použiť ešte krajné alebo stredný kryt rámčeku s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..).
K dispozícii je tiež dvojnásobný rámček s otvormi 55 × 55 mm (3901H -A05520 ..).
Bezpečnostné clonky sú integrované v prístroji zásuvky.
IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
6619H-A06557 70
Dizajn
Levit®M
Radenie
2P+PE
Variant
titánová

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
6619H-A06557 63
12,92 €
6619H-A06557 63
6619H-A06557 68
12,92 €
6619H-A06557 68
6619H-A06557 69
12,92 €
6619H-A06557 69
6619H-A06557 70
12,92 €
6619H-A06557 70

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou