Zásuvka jednonásobná 55×55, s ochranným kolíkom, s integrovanými clonkami
V prípade inštalácie zásuvky do viacnásobných kombinácii je nutné použiť štandardné rámčeky zodpovedajúce násobnosti (3901H-A050.0 ..). Podľa
pozície zásuvky v rámčeku je potrebné použiť ešte krajný alebo stredný kryt rámčeku s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..).
K dispozícii je tiež dvojnásobný rámček s otvormi 55 × 55 mm (3901H -A05520 ..).
Bezpečnostné clonky sú integrované v prístroji zásuvky.
IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
- Kód produktu
- 6619H-A06557 03
- Dizajn
- Levit®
- Radenie
- 2P+PE
- Variant
- biela
POPIS
POZOR!:V prípade samostatnej inštalácie zásuvky je nutné použiť rámček s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A05510 ..).
V prípade inštalácie zásuvky do viacnásobných kombinácii je nutné použiť štandardné rámčeky zodpovedajúce násobnosti (3901H-A050.0 ..). Podľa
pozície zásuvky v rámčeku je potrebné použiť ešte krajný alebo stredný kryt rámčeku s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..).
K dispozícii je tiež dvojnásobný rámček s otvormi 55 × 55 mm (3901H -A05520 ..).
Bezpečnostné clonky sú integrované v prístroji zásuvky.
IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť |
---|