Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s integrovanými clonkami, s ochranou pred prepätím

Bezpečnostné clonky sú integrované v prístroji zásuvky.
Optická signalizácia poruchy.
IP 40
16 A, 230 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
6699E-A06357 04
Dizajn
Element®
Radenie
2P+PE
Variant
biela / ľadová šedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
6699E-A06357 01
69,52 €
6699E-A06357 01
6699E-A06357 03
69,52 €
6699E-A06357 03
6699E-A06357 04
69,65 €
6699E-A06357 04

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6681
produktov
a 21 dizajnových radov
65
predajných miest a veľkoobchodov v SR
157
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ