Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkom, s integrovanými clonkami, s viečkom, bezskrutkové svorky
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámčekov (vo vodorovnej i zvislej orientácii).
Bezpečnostné clonky sú integrované v prístroji zásuvky.
Stupeň krytia: IP 44
16 A, 250 V AC
Upevnenie pomocou skrutiek.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.
Uvedený stupeň krytia je zaistený iba pri zatvorenom viečku.
- Kód produktu
- 6619A-A06997 S2
- Dizajn
- Tango®
- Radenie
- 2P+PE
- Variant
- dymová šedá
POPIS
Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901A-B .. ..).
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámčekov (vo vodorovnej i zvislej orientácii).
Bezpečnostné clonky sú integrované v prístroji zásuvky.
Stupeň krytia: IP 44
16 A, 250 V AC
Upevnenie pomocou skrutiek.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.
Uvedený stupeň krytia je zaistený iba pri zatvorenom viečku.
Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
JPG | Rozmerový výkres | 87,1 kB | |
Návod k inštalácii a používaniu | 289,9 kB |