Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s integrovanými clonkami, s ochranou pred prepätím
Bezpečnostné clonky sú integrované v prístroji zásuvky.
Optická signalizácia poruchy.
IP 40
16 A, 230 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobraziť viac
Optická signalizácia poruchy.
IP 40
16 A, 230 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
- Kód produktu
- 6699A-A06357 N
- Dizajn
- Tango®
- Radenie
- 2P+PE
- Variant
- čierna
POPIS
Bezpečnostné clonky sú integrované v prístroji zásuvky.
Optická signalizácia poruchy.
IP 40
16 A, 230 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k inštalácii a používaniu | 126,9 kB | ||
JPG | Rozmerový výkres | 25,5 kB | |
JPG | Technické parametre | 46,1 kB | |
JPG | Schéma zapojenia | 97,4 kB |