Prístroj nabíjací USB-A + USB-C

Tento produkt nahradil vami hľadaný
Prístroj nabíjací USB (5014K-C00094)

pre súčastné nabíjanie a napájanie dvoch mobilných koncových zariadení pomocou USB kábla.
Podpora automatickej komunikácie pre optimalizáciu nabíjania.
Podpora nabíjacích protokolov:
- pre výstup USB-A: Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A
- pre výstup USB-C: Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A, PD 3.0, QC 4.0, QC 3.0, QC 2.0.
Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.
Výstupy: 1× zásuvka USB typu A, 1× zásuvka USB typu C
Menovitý prúd výstupu USB-A (druhý výstup nepoužiť): 3 A
Menovitý výkon výstupu USB-C (druhý výstup nepoužiť): 18 W
Kľudová spotreba: 75 mW
Nie je možné používať k datovému prenosu.
Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C
Stupeň krytia: IP 20, SELV
Vstavaná hĺbka: 32 mm
Typové číslo prístroja: 6475 U-500
2-vodičové pripojenie, 230 V AC, 50/60 Hz
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Kryt je vyrobený z plastu.
zobraziť viac
Kód produktu
5014K-C00399
Dizajn
Decento®
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
5014K-C00399
153,12 €
5014K-C00399
5014K-C00399 N
153,12 €
5014K-C00399 N

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6701
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou