Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s nabíjaním 2x USB-A

Výbeh
pre súčastné používanie zásuvky a nabíjanie alebo napájanie dvoch mobilných koncových zariadení pomocou USB kábla typu A.
Podpora nabíjacieho protokolu Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A.
Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.
Menovitý prúd jedného výstupu (druhý výstup nepoužiť): 3 A
Kľudová spotreba: 75 mW
Nie je možné používať k datovému prenosu.
Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C
Stupeň krytia: IP 20, SELV
Vstavaná hĺbka: 39,5 mm
Typový rad: 20 MUCB2USB
16 A, 250 V AC, 50/60 Hz

V prípade samostatnej inštalácie zásuvky je nutné použiť rámček s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A05510 ..).
V prípade inštalácie zásuvky do viacnásobných kombinácií je nutné použiť štandardný rámček odpovedajúci násobnosti (3901H-A050.0 ..). Podľa pozície zásuvky v rámčeku je potrebné použiť ešte krajný alebo stredný kryt rámčeka s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..).
K dispozícii je tiež dvojnásobný rámček s otvormi 55 × 55 mm (3901H-A05520 ..).

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
5569H-A22357 64
Dizajn
Levit®
Radenie
2P+PE
Variant
žltá / dymová čierna

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
5569H-A22357 01
Na otázku
5569H-A22357 01
5569H-A22357 03
Na otázku
5569H-A22357 03
5569H-A22357 16
Na otázku
5569H-A22357 16
5569H-A22357 17
Na otázku
5569H-A22357 17
5569H-A22357 18
Na otázku
5569H-A22357 18
5569H-A22357 62
Na otázku
5569H-A22357 62
5569H-A22357 64
Na otázku
5569H-A22357 64
5569H-A22357 65
Na otázku
5569H-A22357 65
5569H-A22357 66
Na otázku
5569H-A22357 66
5569H-A22357 67
Na otázku
5569H-A22357 67

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6811
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou