Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s nabíjaním 2x USB-A

Výbeh
pre súčastné používanie zásuvky a nabíjanie alebo napájanie dvoch mobilných koncových zariadení pomocou USB kábla typu A.
Podpora nabíjacieho protokolu Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A.
Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.
Menovitý prúd jedného výstupu (druhý výstup nepoužiť): 3 A
Kľudová spotreba: 75 mW
Nie je možné používať k datovému prenosu.
Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C
Stupeň krytia: IP 20, SELV
Vstavaná hĺbka: 39,5 mm
Typový rad: 20 MUCB2USB
16 A, 250 V AC, 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
5569A-A22357 S
Dizajn
Tango®
Radenie
2P+PE
Variant
šedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
5569A-A22357 B
Na otázku
5569A-A22357 B
5569A-A22357 C
Na otázku
5569A-A22357 C
5569A-A22357 S
Na otázku
5569A-A22357 S
5569A-A22357 D
Na otázku
5569A-A22357 D
5569A-A22357 N
Na otázku
5569A-A22357 N
5569A-A22357 R2
Na otázku
5569A-A22357 R2
5569A-A22357 S2
Na otázku
5569A-A22357 S2
5569A-A22357 H
Na otázku
5569A-A22357 H

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6811
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou