Prípojnica

Príslušenstvo DS300C
Prípojnica
Prierez 10 mm2
Max. prúd: 63 A
Počet fáz 1
Počet prístrojov 12

zobraziť viac
Kód produktu
2CDL210331R1012
Typové číslo
PSc 1/24/10 N
Variant
L1, N, L1…

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prípojnica, L1, N, L1… 2CDL210331R1012 Na otázku
Prípojnica, L1, N, L1… 2CDL210331R1060 Na otázku
Prípojnica, L1, N, L2, N, L3, N, L1, N… 2CDL230331R1012 Na otázku
Prípojnica, L1, N, L2, N, L3, N, L1, N… 2CDL230331R1060 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6309
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ