Rám poveternostný, veľkosť 1/3 (135 mm), eloxovaný hliník

pre inštaláciu tlačidlového tabla veľkosti 1/3.
Do rámu 1/3 sa umiestňuje zápustná inštalačná krabica 41383F-H (veľkosť 1/3).
Výsledná montáž je vďaka celoobvodovému rámu povrchová.

Rozmery (v × š × h): 288,4 × 141 × 78,4 mm
Pracovné teploty: –40 až +55 °C
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA220161A0003
Typové číslo
41023WC-A
Variant
veľkosť 1/3 (135 mm)

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Rám poveternostný, veľkosť 1/1 (135 mm), eloxovaný hliník, veľkosť 1/1 (135 mm) 2TMA220161A0001 Na otázku
Rám poveternostný, veľkosť 1/2 (135 mm), eloxovaný hliník, veľkosť 1/2 (135 mm) 2TMA220161A0002 Na otázku
Rám poveternostný, veľkosť 1/3 (135 mm), eloxovaný hliník, veľkosť 1/3 (135 mm) 2TMA220161A0003 Na otázku
Rám poveternostný, veľkosť 1/4 (135 mm), eloxovaný hliník, veľkosť 1/4 (135 mm) 2TMA220161A0004 Na otázku
Rám poveternostný, veľkosť 2/3 (135 mm), eloxovaný hliník, veľkosť 2/3 (135 mm) 2TMA220161A0006 Na otázku
Rám poveternostný, veľkosť 2/4 (135 mm), eloxovaný hliník, veľkosť 2/4 (135 mm) 2TMA220161A0007 Na otázku
Rám poveternostný, veľkosť 1/5 (135 mm), eloxovaný hliník, veľkosť 1/5 (135 mm) 2TMA220161A0005 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6165
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ