Povrchová krabica pre SmartTouch 10", biela

Na zákazku
Pre SmartTouch 10" ST/U10.1.1-8xx.
Pre povrchovú montáž.
Rozmery: (v × š × h): 176 mm x 251 mm x 15,5 mm.

Detailné informácie o výrobku
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA310161W0001
Typové číslo
ST/A10.1-811
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA310161W0001
89,45 €
2TMA310161W0001
2TMA310161B0001
89,45 €
2TMA310161B0001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou