Videotelefón domový 7", nástenný

Farebný displej 7" s OSD ovládaním (rozlíšenie 800 x 480).
6 kapacitných ovládacích tlačidiel.
Až 5 virtuálnych tlačidiel pre voliteľné nastavenie (interkom, spínanie druhého zámku, a ďalších funkcií).
Jednoduché a intuitívne uživateľské rozhranie.
Inštalácia priamo na omietku alebo na štandardnú elektroinstalačnú krabicu.

Stupeň krytia: IP 30
Pracovná teplota: 5 °C až +45 °C
Rozmery (v × š × h): 137 × 184 × 19 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210051W0001
Typové číslo
M22411-W
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA210051W0001
415,91 €
2TMA210051W0001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou