Modul informačný(135 mm)

Modul informačný.
Pre umiestnenie adresy alebo popisu budovy v tlačidlovom table.
Slúži taktiež ako záslepka pre zaplnenie nevyužitej pozície v tlačidlovom table.
podsvietenie v režime deň/noc.
Výmenu štítku je možné previesť po demontáži horného krytu tabla.

Rozmery (v × š × h): 72 × 97 × 25 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menšou vstavanou hĺbkou funkčných modulov.
Modul je kompatibilný s platformou 135 mm aj s platformou 125 mm.
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA200160N0039
Typové číslo
51381DN
Variant
informačný (nedemontovateľná krytka)

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA200160N0039
52,35 €
2TMA200160N0039

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou