Modul displeja so snímačom IC kariet (135 mm)

Snímač IC kariet na frekvencii 13,56 MHz (IC/DESfire).
V prístroji je možné registrovať až 5 000 kariet, lokálna správa čipových kariet cez MASTER čip.
je možné prepojiť s hlasovým modulom bez nutnosti zapojenia modulu klávesnice.
Obsahuje výstup typu Wiegand pre spojenie s prístrojmi ďalších výrobcov.

Rozmery (v × š × h): 72 × 97 × 25 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menšou vstavanou hĺbkou funkčných modulov.
Modul je kompatibilný s platformou 135 mm aj s platformou 125 mm.
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA130160N0009
Typové číslo
51382CR
Variant
IC 13,56 MHz

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA130160N0009
316,39 €
2TMA130160N0009
2TMA130160N0010
377,71 €
2TMA130160N0010

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou