Modul klávesnice (135 mm)

Kontrola vstupu pomocu kódu o dĺžke 6 - 8 znakov.
Až 3000 mien v pamäti. Mená rezidentov je možné vyhľadávať v pamäti
pomocu počiatočných písmen a šípok hore/dole, prípadne je možné
vytáčať podľa číselných kódov.
podsvietenie v režime deň/noc.

Rozmery (v × š × h): 72 × 97 × 25 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menšou vstavanou hĺbkou funkčných modulov.
Modul je kompatibilný s platformou 135 mm aj s platformou 125 mm.
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210160A0009
Typové číslo
51381K-A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA210160A0009
317,40 €
2TMA210160A0009

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou