Modul tlačidlový, dvojnásobný (135 mm)

Prepojuje sa s hlasovým modulom, prípadne ďalšími
modulmi v tlačidlovom table.

Rozmery (v × š × h): 72 × 97 × 25 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menšou vstavanou hĺbkou funkčných modulov.
Modul je kompatibilný s platformou 135 mm aj s platformou 125 mm.
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA130160N0004
Typové číslo
51381RP2
Variant
2-násobný

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA130160N0003
134,54 €
2TMA130160N0003
2TMA130160N0004
138,94 €
2TMA130160N0004
2TMA130160N0005
140,55 €
2TMA130160N0005

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou