Modul hlasový/kamerový (135 mm)

Kombinovaný modul pre vonkajšie tablá (kryty VIDEO tabiel).
S integrovaným kamerovým a audio modulom.
Kamerový modul s uhlom záberu 130°.
Integrované LED pre zobrazenie prevádzkového stavu
Pripojenie zámku a podpora lokálneho napájania.

Rozmery (v × š × h): 143 × 97 × 28 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menšou vstavanou hĺbkou funkčných modulov.
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA200160N0043
Typové číslo
M251381M
Variant
štandardný

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA200160N0043
571,86 €
2TMA200160N0043
2TMA200160N0044
584,69 €
2TMA200160N0044

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou