Koncová lišta 2/x (135 mm), eloxovaný hliník

Koncová lišta pre zakrytie spodnej časti tabla, eloxovaný hliník.
Pasuje na kryty AUDIO/VIDEO tabiel veľkosti 2/3.
Rozmery (v × š × h): 19 × 235 × 16 mm
Pracovné teploty: –40 až +55 °C

*135 mm ... Modernizovaná platforma s menšou vstavanou hĺbkou funkčných modulov.

zobraziť viac
Kód produktu
2TMA200160A0023
Typové číslo
51382EP-A
Variant
eloxovaný hliník

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA130160X0003
69,22 €
2TMA130160X0003
2TMA200160A0023
44,49 €
2TMA200160A0023

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou