Koncová lišta 1/x (135 mm), eloxovaný hliník

Koncová lišta pre zakrytie spodnej časti tabla.
Rozmery (v × š × h): 19 × 135 × 16 mm
Pracovné teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menšou vstavanou hĺbkou funkčných modulov.

zobraziť viac
Kód produktu
2TMA200160A0021
Typové číslo
51381EP-A
Variant
eloxovaný hliník

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA130160X0002
53,63 €
2TMA130160X0002
2TMA200160A0021
28,20 €
2TMA200160A0021

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou