Krycia strieška, veľkosť 1/x, povrchová montáž (135 mm)

Pre inštaláciu tlačidlového tabla veľkosti 1/x,
nutné objednať inštalačnú krabicu na omietku v príslušnej veľkosti (1/1; 1/2; 1/3; 1/4; 1/5).

Rozmery (v × š × h): 98 × 143 × 68 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: –40 až +55 °C
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA130160A0009
Typové číslo
41383RH
Variant
veľkosť 1/x (135 mm)

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA130160A0009
72,48 €
2TMA130160A0009
2TMA130160A0010
87,38 €
2TMA130160A0010

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou